ILC 350 ETH
-
Steuerung
2737203
Inline-Controller mit Ethernet-Schnittstelle zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nein |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | typ. 1 MByte |
| Remanenter Datenspeicher | 64 kByte (NVRAM) |
| Datenspeicher | 2 MByte |
| Anzahl Datenbausteine | abhängig vom Datenspeicher |
| Anzahl Steuerungs-Tasks | 16 |
| Systemgrenzen Controller | |
| Anzahl der Prozessdaten (INTERBUS Ein-/Ausgangsdaten) | max. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer (INTERBUS) | max. 512 (insgesamt, davon 254 Fernbus-Teilnehmer/Bussegmente) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer (INTERBUS) | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 62 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 15 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Redundanzfunktion | nein |
| Lokale Diagnose | |
| Benennung | LNK, ACT, 100 |
| Überwachte Funktion | Higher-level network |
| optische Darstellung | LED |
| Funktionalität | |
| Programmierwerkzeug | PC Worx |
| Systemvoraussetzungen | |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ ab Version 1.14 |
| Lokale Diagnose | LNK, ACT, 100 Higher-level network LED |
| FC RUN, FAIL IEC-61131-Laufzeitsystem LED | |
| RDY/RUN, BSA, FAIL, PF INTERBUS-Master LED | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 6 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±5 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Restwelligkeit | ± 5 % |
| Stromaufnahme typisch | 250 mA (bei Leerlauf keine Lokalbus-Teilnehmer angeschlossen, Bus inaktiv) |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | integriert (akkugepuffert) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | 2 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Stromversorgung | 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | max. 5 A |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | 8 schnelle Eingänge, Interrupt-Eingang |
| Anzahl der Eingänge | 12 |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-Lokalbus (Master) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud / 2 MBaud (umschaltbar) |
| Parametrierung/Programmierung/Diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anschlussart | 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 38,4 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Breite | 182 mm |
| Höhe | 140,5 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 5g, nach IEC 60068-2-6 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2737203 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRAAAC |
| Produktschlüssel | DRAAAC |
| GTIN | 4017918948368 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 790 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 740.9 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
FTP-Server
Vollwertiger Feldbus-Master (8192 I/O-Punkte)
Flash File-System
Integrierter Webserver zur Visualisierung mit WebVisit
Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)
Integrierte Ethernet-Schnittstelle
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen