Die hochmodulare Steuerungsfamilie der Inline Controller von Phoenix Contact ist mit dem ILC 330 PN um einen leistungsfähigen PROFINET-Controller ergänzt worden. Mit dieser Steuerung wird der Anwendungsbereich der Inline-Controller bis zu mittleren Applikationen erweitert. Durch die direkte Integration in das Automatisierungssystem Inline kann die Kompaktsteuerung hochmodular an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Über seine integrierte PROFINET-Schnittstelle lässt sie sich mit der Automatisierungssoftware PC Worx nach IEC 61131 parametrieren und programmieren, tauscht parallel Daten mit OPC-Servern aus und kommuniziert mit TCP/IP-fähigen Teilnehmern.
Die Steuerungsfamilie der Inline Controller deckt ein breites Leistungsspektrum ab. Von der Einstiegsvariante bis zur High End-Steuerung kann der Anwender die für seine Applikation passende Steuerung finden. In dem Portfolio kann er zwischen Steuerungen mit unterschiedlicher Rechenleistung, mit oder ohne PROFINET-Controller und mit oder ohne GL-Zulassung wählen.
ILC 330 PN
-
Steuerung
2988191
Inline-Controller mit PROFINET-Schnittstellen zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)
Integrierte Ethernet-Schnittstelle
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Integrierten PROFINET-Controller und PROFINET Device
Integrierter Webserver zur Visualisierung mit WebVisit
FTP-Server
Flash File-System
Vollwertiger Feldbus-Master (8192 I/O-Punkte)