ILC 200 IB
-
Controller
2729800
Inline-Controller, ohne Anschlussstecker und Beschriftungsfeld. Der Controller wird anstelle eines Standard-Inline-Buskopplers installiert. Wie ein Buskoppler verbindet er die Station mit dem überlagerten INTERBUS-Netzwerk.
Produktdetails
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Remanenter Datenspeicher | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | typ. 384 kByte (32 K Anweisung (IL)) |
| Datenspeicher | 330 kByte |
| Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Anzahl der Prozessdaten | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Anzahl der Prozessdaten (INTERBUS Ein-/Ausgangsdaten max.) | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Anzahl der Prozessdaten | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Anzahl der Parameterdaten | max. 8 Byte (konfigurierbar) |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 512 (davon 254 Fernbus-Teilnehmer/Bussegmente) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 62 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 15 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Redundanzfunktion | nein |
| Lokale Diagnose | |
| Benennung | BA, RC, RD, TR |
| Überwachte Funktion | Higher-level network |
| optische Darstellung | LED |
| ID-Code (dez) | 3 |
| Systemvoraussetzungen | |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ ab Version 1.14 |
| Lokale Diagnose | BA, RC, RD, TR Higher-level network LED |
| FC RUN, SYSFAIL IEC-61131-Laufzeitsystem LED | |
| RDY/RUN, BSA, FAIL, PF INTERBUS-Master LED | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 3,25 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Anschluss Versorgung | 8-poliger Inline-Stecker |
| max. zulässige Gesamtstromaufnahme aller I/O-Klemmen | Logikversorgung (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Analogversorgung (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Restwelligkeit | ± 5 % |
| Stromaufnahme typisch | 153 mA (bei Leerlauf keine Lokalbus-Teilnehmer angeschlossen, Bus inaktiv) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | 2 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Stromversorgung | 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Stromversorgung | 8 A (maximal) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Stromversorgung | 8 A (maximal) |
| Stromaufnahme | max. 2 A |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | Interrupt-Eingang, schnelle Zähler, Pulsgenerator |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannung | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Typischer Eingangsstrom je Kanal | 40 mA |
| Ansprechzeit typisch | < 1 ms |
| Zähler: | |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Eingangsfrequenz | 40 kHz |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Pulsrichtung | |
| Anzahl Puls-Richtungs-Ausgänge | 2 |
| Grenzfrequenz | 20 kHz |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-Lokalbus (Master) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud / 2 MBaud (umschaltbar) |
| überlagerter INTERBUS-Fernbus (Slave) | |
| Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Parametrierung/Bedienung/Diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 19200 Baud |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 109,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Schock | 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 2g, Kriterium 1 nach IEC 60068-2-6 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2729800 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRAAAB |
| Produktschlüssel | DRAAAB |
| GTIN | 4017918185992 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 387 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 342.4 g |
| Zolltarifnummer | 85371000 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
COM CAB MINI DIN - Verbindungskabel 2400127
-
IBS OPC SERVER - Programmier-Software 2729127
-
PC WORX BASIC LIC - Programmier-Software 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmier-Software 2985385
-
ILC IB-PLSET - Stecker-Set 2729622
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmier-Software 2988065
Ihre Vorteile
Schnelle Eingänge für Interrupt-Bearbeitung, Ereigniszählung und Periodenmessung
24-V-High-Speed-Ausgänge für Pulsweitenmodulation
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen