Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Einen Händler finden
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
Phoenix Contact Schweiz
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Partner und Distributoren
Seminare & News
Übersicht
Seminare, Webinare & Trainings
Aufzeichnungen Webinare
Messen
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
Dienstleistungen für die Sicherheit in der Industrie
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
IB IL DOR LV-PLSET - Stecker-Set
IB IL DOR LV-PLSET
-
Stecker-Set
2742667
Stecker-Set für Distanzklemme
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stecker-Set
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG
28 ... 16
Abisolierlänge
8 mm
Maße
Breite
24,4 mm
Höhe
119,8 mm
Tiefe
71,5 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2742667
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
DRI1Z1
Produktschlüssel
DRI1Z1
GTIN
4017918819132
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
30.2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
30.2 g
Zolltarifnummer
85366900
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)