EO-N/UT/LED/DUO/GN - Doppelsteckdose
0804145

Doppelsteckdose, mit Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ N, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), Nennstrom: 20 A, Tragschienen- und Direktmontage, Länderkennzeichen: Brasilien

Produktdetails









Kompatible Produkte