Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/20 - Steckdose
0804181

Steckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, Fehlerstrom-Schutzschalter, Steckgesicht Typ AB 20A, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 15 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 508, Länderkennzeichen: USA

Produktdetails








Kompatible Produkte