EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Steckdose
1484524

Steckdose, Leuchtanzeige und integrierter USB, 1x Typ A und 1xTyp C, 5 V / 3 A (total), Steckgesicht Typ AB 15A, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 15 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 489, CSA C22.2 No 42-10, Länderkennzeichen: Kanada, USA

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kein zusätzlicher Bedarf an USB-Ladegeräten oder externen Netzteilen
Zuverlässige USB-Spannungsversorgung direkt im Schaltschrank
Mehr Betriebssicherheit und weniger Kabelchaos
Schnellere Installation dank integrierter Lösung
Zukunftssichere Ausstattung für moderne Anwendungen