ES-FT-BPC PROTECTION CAP - Staubschutzdeckel
1130817

Staubschutzkappe für Energiespeicher-Steckverbinder, Farbe: Schwarz RAL9005, Umgebungstemperatur für Lagerung und Transport: -40 °C ~ 70 °C, Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C, halogenfrei, technische Kunststoffe: UL94 HB, Schutzklasse: IP65 (mit Buchse)

Produktdetails








Kompatible Produkte