SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Speicher
2701746

Programmspeicher (SD-Karte) mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm EMWISE IMP ANALOG zur Verwendung mit einem Inline-Contrioller ILC 131 ETH. Das Applikationsprogramm dient zur Auslesung von Messgeräten über Impulse und analoge Signale. Mit der webbasierten Oberfläche können die Kanäle/Geräte und die Anbindung an ein übergeordnetes System konfiguriert werden.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails







Ihre Vorteile

Komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Weboberfläche
Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei
Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
Max. 16 Impulseingänge (mit IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Max. 6 Analogeingänge (mit IB IL AI 2/SF-PAC oder IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm zur Auslesung von Messgeräten
Lizenz-Key für Anwenderprogramm
Benötigter Artikel: ILC 131 ETH, Art.-Nr.: 2700973