PLC-SP-EIK 1-SVN 24M - Solid-State-Relaismodul
2982605

PLC-INTERFACE für NAMUR-Anwendungen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und integrierter Schaltung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, minusschaltend, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschlussmöglichkeit für PLC-V8-Adapter
Stabilisierte Versorgungsspannung für den NAMUR-Näherungsschalter
24 V/50 mA-Digital-Ausgang zum direkten Anschluss speicherprogrammierbarer Steuerungen