ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO - Solid-State-Relais
2905572

Steckbares Leistungs-Schutzschalt-Solid-State-Relais, mit Meldelogik, steckbar auf 4-polige Grundklemmenblöcke, Eingang: 24 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 18-36 V DC/1 A

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Sichere Erkennung und Signalisierung eines Drahtbruchs auf der Lastseite
Zeitabhängige Überlastabschaltung zum sicheren Schutz vor dauernder Überlastung
Schnelle Kurzschlussabschaltung bei gleichzeitiger Strombegrenzung
Rückmeldung im Fehlerfall
Kurzzeitige Einschaltspitzen werden ignoriert
Nach Überlast- oder Kurzschlussauslösung muss ein definierter Reset der Steuerspannung durchgeführt werden