PC WORX SRT - Steuerung
2701680

Mit dieser Software-SPS erledigt Ihr PC jetzt auch alle Steuerungs-Aufgaben. Steuern Sie Ihre Prozesse ganz nach Bedarf über PROFINET oder Modbus/TCP

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Integrierter Webserver zur Visualisierung mit WebVisit
OPC-Unterstützung mittels AX OPC Server
FTP-Server
Einfache Installation auf Valueline Industrie-PCs
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Integrierten PROFINET-Controller und PROFINET Device
Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)