Der 6,2 mm schmale konfigurierbare 4-Wege-Signalverdoppler MINI MCR-SL-UI-2I... wird zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Standard-Normsignalen eingesetzt.
Eingangsseitig sind die analogen Normsignale 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oder 1...5 V wählbar, ausgangsseitig stehen zwei unabhängig einstellbare Stromausgänge mit 0...20-mA- bzw. 4...20-mA-Signal galvanisch getrennt zur Verfügung (4-Wege-Trennung).
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration der Ein- und Ausgangssignalbereiche.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-UI-2I
-
Signalverdoppler
2864794
MCR-4-Wege Signalverdoppler zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen mit Schraubanschluss, Bestellkonfiguration. Ersatzartikel: 2905025 MINI MCR-2-UI-2UI-C.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Signalverdoppler |
Produktfamilie | MINI Analog |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 35 Hz |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 500 mW |
Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Sprungantwort (0-99%) | 10 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | < 0,004 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,2 % (vom Endwert) |
Übertragungsfehler typisch | < 0,1 % |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Stromaufnahme maximal | < 30 mA (bei 24 V DC inkl. Last) |
Leistungsaufnahme | < 600 mW |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
1 V ... 5 V | |
Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 100 kΩ |
Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω |
Signal | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Leerlaufspannung | 9 V |
Ausgangssignal Strom | 2x 0 mA ... 20 mA |
2x 4 mA ... 20 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | ca. 22 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 250 Ω (bei 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (an 250 Ω) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 93,1 mm |
Tiefe | 102,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Kennzeichnung | GL EMC 2 D |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2864794 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK1131 |
Produktschlüssel | DK1131 |
Katalogseite | Seite 98 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918974978 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 89.7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 73.3 g |
Zolltarifnummer | 85437000 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung, Filterung und Verdopplung von analogen Normsignalen
Verdopplung eines analogen Normsignales auf zwei Stromausgänge
4-Wege-Trennung
Mittels DIP-Schalter bis zu 8 Signalkombinationen konfigurierbar
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen