Die Signalsäule ist zur Signalisierung von Maschinen- und Anlagenzuständen vorgesehen. Die einzelnen Segmente der Leuchtfläche können Sie individuell in Farbe, Helligkeit und Leuchteffekt konfigurieren. Die Signalsäule können Sie über einen IO-Link-Master in verschiedene Netzwerke einbinden. Durch die Einbindung der Gerätebeschreibungsdatei IODD in Software-Tools, wie z. B. die Automatisierungs-Software PLCnext Engineer, können Sie die Signalsäule zentral konfigurieren. Über ISDU-Objekte können erweiterte Parameter und Diagnosedaten azyklisch von der SPS gelesen und geschrieben werden.
PSD-SC IOL S9 AE
-
Signalsäule
1801971
Signalsäule, 9 Segmente, IO-Link, mit Sirene
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Signalgerät |
| Produktfamilie | PSD-SC |
| MTTF | 41 Jahre |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Stromaufnahme | typ. 445 mA |
| Leistungsaufnahme | typ. 10,68 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Stromaufnahme | typ. 445 mA |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Spezifikation | V1.1 |
| Übertragungsrate | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Zykluszeit | min. 6 ms |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, 4-polig |
| Anzahl der Segmente | 9 |
| Art des Signalelements | optisch |
| akustisch | |
| Lebensdauer (Leuchtmittel) | max. 50000 h |
| Lebensdauer (akustisches Element) | min. 5000 h |
| Art des akustischen Signals | Dauerton |
| Pulston | |
| Wechselton | |
| Wobbelton | |
| Steigend | |
| Fallend | |
| Art des optischen Signals | Blinklicht (Frequenz konfigurierbar) |
| Dauerlicht | |
| Rundumlicht | |
| Blitzlicht | |
| Doppelblitz | |
| Dreifachblitz | |
| Anzahl der Töne | 10 (voreingestellt) |
| Lautstärke | max. 105 db(A) (in 1 m Entfernung) |
| Lautstärkebereich | 80 db(A) ... 105 db(A) |
| Lichteigenschaften | |
| Art des Leuchtmittels | LED |
| Lichtfarbe | mehrfarbig (konfigurierbar) |
| Artikelabmessungen | |
| Höhe | 271 mm (inklusive Dichtung) |
| Durchmesser | 72,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Farbe (Kalotte) | transparentweiß |
| Material | Polycarbonat |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| IP69K | |
| Schutzart (IK) | IK08 (Stoßfestigkeitsgrad) |
| Schutzart (UL Type) | UL Type 4 |
| UL Type 4X | |
| UL Type 12 | |
| UL Type 13 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C (Bei > 50 °C kann es zu einer deutlichen Reduzierung der Helligkeit und der Lebensdauer des Geräts kommen) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±4 kV Kontaktentladung, +8 kV Luftentladung |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderIEC 61000-4-3 Kriterium AFeldstärke: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Feldstärke: 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, +2 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: 0,5 kV (symmetrisch) | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenIEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Montageart | Bodenmontage |
| Rohrmontage |
| Artikelnummer | 1801971 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRL112 |
| Produktschlüssel | DRL112 |
| GTIN | 4067923424562 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 610 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 570 g |
| Zolltarifnummer | 85318000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371220 |
| ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000232 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Montagewinkel 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Montagematerial 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Montagematerial 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Montagematerial 2700158
-
PSD-S ME B-M - Montagematerial 2700164
-
PSD-S ME B-P - Montagematerial 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Montagewinkel 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697001
Ihre Vorteile
Flexibel einsetzbar
Vier verschiedene Betriebsarten: Signalsäulenmodus, Autoscalemodus, Füllstandsmodus und Individualmodus
IO-Link-Spezifikation V1.1
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen