Die Signalsäule ist zur Signalisierung von Maschinen- und Anlagenzuständen vorgesehen. Die einzelnen Segmente der Leuchtfläche können Sie individuell in Farbe, Helligkeit und Leuchteffekt konfigurieren. Die Signalsäule können Sie über einen IO-Link-Master in verschiedene Netzwerke einbinden. Durch die Einbindung der Gerätebeschreibungsdatei IODD in Software-Tools, wie z. B. die Automatisierungs-Software PLCnext Engineer, können Sie die Signalsäule zentral konfigurieren. Über ISDU-Objekte können erweiterte Parameter und Diagnosedaten azyklisch von der SPS gelesen und geschrieben werden.
PSD-SC IOL S9
-
Signalsäule
1801972
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Signalgerät |
| Produktfamilie | PSD-SC |
| MTTF | 45 Jahre |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Stromaufnahme | typ. 335 mA |
| Leistungsaufnahme | typ. 8,04 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Stromaufnahme | typ. 335 mA |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Spezifikation | V1.1 |
| Übertragungsrate | 230,4 kBit/s (COM3) |
| Zykluszeit | min. 6 ms |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, 4-polig |
| Anzahl der Segmente | 9 |
| Art des Signalelements | optisch |
| Lebensdauer (Leuchtmittel) | max. 50000 h |
| Art des optischen Signals | Blinklicht (Frequenz konfigurierbar) |
| Dauerlicht | |
| Rundumlicht | |
| Blitzlicht | |
| Doppelblitz | |
| Dreifachblitz | |
| Lichteigenschaften | |
| Art des Leuchtmittels | LED |
| Lichtfarbe | mehrfarbig (konfigurierbar) |
| Höhe | 271 mm (inklusive Dichtung) |
| Durchmesser | 72,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Farbe (Kalotte) | transparentweiß |
| Material | Polycarbonat |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| IP69K | |
| Schutzart (IK) | IK08 (Stoßfestigkeitsgrad) |
| Schutzart (UL Type) | UL Type 4 |
| UL Type 4X | |
| UL Type 12 | |
| UL Type 13 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C (Bei > 50 °C kann es zu einer deutlichen Reduzierung der Helligkeit und der Lebensdauer des Geräts kommen) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±4 kV Kontaktentladung, +8 kV Luftentladung |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderIEC 61000-4-3 Kriterium AFeldstärke: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Feldstärke: 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, +2 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: 0,5 kV (symmetrisch) | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenIEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Montageart | Bodenmontage |
| Rohrmontage |
| Artikelnummer | 1801972 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRL112 |
| Produktschlüssel | DRL112 |
| GTIN | 4067923424852 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 753 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 565 g |
| Zolltarifnummer | 85318000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371220 |
| ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000232 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Montagewinkel 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Montagematerial 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Montagematerial 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Montagematerial 2700158
-
PSD-S ME B-M - Montagematerial 2700164
-
PSD-S ME B-P - Montagematerial 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Montagewinkel 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697001
Ihre Vorteile
Flexibel einsetzbar
Vier verschiedene Betriebsarten: Signalsäulenmodus, Autoscalemodus, Füllstandsmodus und Individualmodus
IO-Link-Spezifikation V1.1
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder
IP66/IP69K