Die Signalsäule ist zur Signalisierung von Maschinen- und Anlagenzuständen vorgesehen. Die einzelnen Segmente der Leuchtfläche können Sie individuell in Farbe, Helligkeit und Leuchteffekt konfigurieren. Die Signalsäule können Sie über einen IO-Link-Master in verschiedene Netzwerke einbinden. Durch die Einbindung der Gerätebeschreibungsdatei IODD in Software-Tools, wie z. B. die Automatisierungs-Software PLCnext Engineer, können Sie die Signalsäule zentral konfigurieren. Über ISDU-Objekte können erweiterte Parameter und Diagnosedaten azyklisch von der SPS gelesen und geschrieben werden.
PSD-SC IOL S15 AE
-
Signalsäule
1801970
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Signalgerät |
Produktfamilie | PSD-SC |
MTTF | 32 Jahre |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC ±20 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Allgemein | |
Stromaufnahme | typ. 620 mA |
Anzahl der Segmente | 15 |
Art des Signalelements | optisch |
akustisch | |
Art des akustischen Signals | Dauerton |
Pulston | |
Wechselton | |
Wobbelton | |
Steigend | |
Fallend | |
Art des optischen Signals | Blinklicht (Frequenz konfigurierbar) |
Dauerlicht | |
Rundumlicht | |
Blitzlicht | |
Doppelblitz | |
Dreifachblitz | |
Anzahl der Töne | 10 (voreingestellt) |
Lautstärke | max. 105 db(A) (in 1 m Entfernung) |
Lautstärkebereich | 80 db(A) ... 105 db(A) |
IO-Link | |
Anzahl Ports | 1 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Spezifikation | V1.1 |
Übertragungsrate | 230,4 kBit/s (COM3) |
Zykluszeit | min. 6 ms |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, 4-polig |
Lichteigenschaften | |
Art des Leuchtmittels | LED |
Höhe | 371 mm (inklusive Dichtung) |
Durchmesser | 72,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Farbe (Kalotte) | transparentweiß |
Material () | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (IP) | IP66 |
IP69K | |
Schutzart (IK) | IK08 (Stoßfestigkeitsgrad) |
Schutzart (UL Type) | UL Type 4 |
UL Type 4X | |
UL Type 12 | |
UL Type 13 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C (Bei > 50 °C kann es zu einer deutlichen Reduzierung der Helligkeit und der Lebensdauer des Geräts kommen) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±4 kV Kontaktentladung, +8 kV Luftentladung |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderIEC 61000-4-3 Kriterium AFeldstärke: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Feldstärke: 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, +2 kV | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: 0,5 kV (symmetrisch) | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenIEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
Montageart | Bodenmontage |
Rohrmontage |
Artikelnummer | 1801970 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DRL112 |
Produktschlüssel | DRL112 |
GTIN | 4067923425200 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 842 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 791 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371220 |
ECLASS-15.0 | 27371220 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Montagewinkel 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Montagematerial 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Montagematerial 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Montagematerial 2700158
-
PSD-S ME B-M - Montagematerial 2700164
-
PSD-S ME B-P - Montagematerial 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Montagewinkel 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697001
Ihre Vorteile
Flexibel einsetzbar
Vier verschiedene Betriebsarten: Signalsäulenmodus, Autoscalemodus, Füllstandsmodus und Individualmodus
IO-Link-Spezifikation V1.1
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen