ZFK 6-DREHSI (6,3X32)
-
Sicherungsreihenklemme
3025273
ELDAS®-Nr:
158610345
ELDAS®-Nr:
158610345
Zugfederklemme-Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsätze mit Schraubkappe, Querschnitt: 0,5 - 6 mm2, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Produkttyp | Sicherungsklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Art der Sicherung | Glas / Keramik / ... |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Sicherung | G / 6,3 x 32 |
Verlustleistung maximal | max. 4 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Überlastfall) |
max. 2,5 W (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Überlastfall) | |
max. 4 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Kurzschlussfall) | |
max. 2,5 W (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Kurzschlussfall) |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 10 A (Bei Verwendung als Trennklemme. Mit Sicherung wird der Strom durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Belastungsstrom maximal | 10 A (Bei Verwendung als Trennklemme. Mit Sicherung wird der Strom durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Nennspannung | 800 V (Bei Verwendung als Trennklemme. Mit Sicherung wird die Spannung durch die gewählte Leuchtanzeige bestimmt.) |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Breite | 12 mm |
Farbe | schwarz |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-3 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3025273 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | BE2135 |
Produktschlüssel | BE2135 |
GTIN | 4017918145637 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 36.42 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36.064 g |
Zolltarifnummer | 85369000 |
Ursprungsland | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBI 10-12 - Feste Brücke 0203454
-
TS-KK 3 - Trennplatte 2770215
-
SZF 2-0,8X4,0 - Schraubendreher 1204520
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zackband flach 0825030
-
UC-TMF 8 - Marker für Klemmen 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marker für Klemmen 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen 0829672
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prüfsteckerbuchse 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Prüfsteckerbuchse 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Prüfsteckerbuchse 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Prüfsteckerbuchse 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Prüfsteckerbuchse 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Prüfsteckerbuchse 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Prüfsteckerbuchse 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Prüfsteckerbuchse 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Prüfsteckerbuchse 0303406
-
PSB 4/7/6 - Prüfsteckerbuchse 0303299
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen