S 16 A/380 V - Schmelzeinsatz
0913058

Schmelzeinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Durchmesser: 11 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Enthält kein Blei, Cadmium, Chrom 6 (RoHS konform)
Farbige Kennmelder auf dem Stirnkontakt zeigen den Betriebszustand an
NEOZED®-Sicherungseinsätze mit gG-Charakteristik zum Schutz von Leitungen und Anlagen
Sicheres Abschalten unzulässiger Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom