FUSE 10,3X38 12A PV A - Sicherung
3062781
E-No: 158922295

Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 12 A, Höhe: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung
Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm UL 2579
10 x 38 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem