PSR-MIS-RL-S-NONC-M8-4P - Sicherheitsschalter Sensor
1533189

Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 1 NO/1NC-Kontakt, flache Bauform, 4-poliger M8-Steckverbinder

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
Flache Bauform
Mit Standard- und vertärktem Betätiger nutzbar
M8-Anschlusstechnik
Distanzplatten für die Montage auf ferritischem Material als Zubehör erhältlich