Die berührungslosen Sicherheitsschalter PSR-MIS bieten eine kostenoptimierte Safety-Lösung. Die Sicherheitsschalter dieser Serie nutzen das bewährte magnetische Schaltprinzip zur Überwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen und zeichnen sich durch eine einfache Installation aus.
PSR-MIS-C-S-NONC-C-3,0PVC
-
Sicherheitsschalter Sensor
1533265
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 1 NO/1NC-Kontakt, runde Bauform, 3 m offenes PVC-Kabel
Produktdetails
cETL
Zulassungs-ID: Industrial componentFunctional Safety
Zulassungs-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
Runde Bauform
Mit Standard- und vertärktem Betätiger nutzbar
Flexibler Anschluss durch offenes Leitungsende