PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/2T 5
-
Sicherheitsrelais
2981211
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 3 Schließer, 1 Öffner, 2 Schließer abfallverzögert 2,5 s fest, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lichtgitter | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,6 W |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV: zwischen allen Strompfaden und Gehäuse Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen 13/14, 23/24, 33/34 und den restlichen Strompfaden zwischen 13/14, 23/24, 33/34 untereinander |
Allgemein | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Leistungsaufnahme an US | typ. 3,6 W |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 150 mA |
Einschaltstrom | 200 mA (bei US) |
< 40 mA (bei Us/Ix an S10) | |
< 150 mA (bei Us/Ix an S12) | |
> -60 mA (bei Us/Ix an S22) | |
< 40 mA (bei Us/Ix an S34) | |
< 40 mA (bei US/Ix an S35) | |
Stromaufnahme | < 40 mA (bei Us/Ix an S10) |
< 40 mA (bei Us/Ix an S12) | |
> -40 mA (bei Us/Ix an S22) | |
0 mA (bei Us/Ix an S34) | |
< 5 mA (bei US/Ix an S35) | |
Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | 24 V DC -15 % / +10 % |
Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
max. 1,5 ms (an S10, S12; Testpulsbreite) | |
7,5 ms (an S10, S12; Testpulsrate) | |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
Ansprechzeit typisch | < 600 ms (automatischer Start) |
< 70 ms (manueller Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 600 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Ansteuerung über S11/S12 und S21/S22) |
< 20 ms (bei Ansteuerung über A1) | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Wiederbereitschaftszeit | < 1 s |
Verzögerungszeit | K3(t), K4(t) fest eingestellt je nach Modell |
Schaltfrequenz maximal | 0,5 Hz |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ca. 11 Ω (Eingangs- und Startkreise bei US) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Statusanzeige | 4 x LED (grün) |
Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
1 Meldestrompfad | |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) |
Schaltspannung minimal | 5 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer, Derating beachten) |
6 A (Öffner) | |
Einschaltstrom maximal | 20 A (Δt 100 ms, unverzögerte Kontakte) |
8 A (verzögerte Kontakte) | |
Einschaltstrom minimal | 10 mA |
Quadr. Summenstrom | 55 A2 (Derating beachten) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, verzögerte Kontakte: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, verzögerte Kontakte: 2000 VA) | |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, verzögerte Kontakte: 33 W) | |
Schaltleistung minimal | 50 mW |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG (Schließer) |
6 A gL/gG (Öffner) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6 |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | gelb |
Material Gehäuse | PBT |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
1 | |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (Unverzögerte Kontakte) |
3 (verzögerte Kontakte) | |
Performance Level (PL) | e (für verzögerte Kontakte PL d) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (für verzögerte Kontakte SIL 2) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP54 |
IP20 | |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2981211 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNA132 |
Produktschlüssel | DNA132 |
GTIN | 4017918956752 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 463.9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 463.9 g |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
1- und 2-kanalige Ansteuerung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen