PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Sicherheitsrelais
2901422
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 120 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,56 W |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 KV zwischen A1-A2 / Logik / Freigabe- und Meldestrompfaden.) |
Allgemein | |
Eingangsspannungsbereich | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 38 mA |
Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | ~ 24 V DC |
Ansprechzeit typisch | 40 ms (man. Start) |
Typ. Anzugszeit bei Us | 330 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | 60 ms (bei Ansteuerung über A1) |
20 ms (bei Ansteuerung über S11/S12 und S21/S22) | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Wiederbereitschaftszeit | 1 s |
Schaltfrequenz maximal | 0,5 Hz |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor 275 VRMS (A1-A2) |
Überspannungsschutz; Varistor | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige | LED (grün) |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
1 Meldestrompfad | |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 10 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
5 A (Öffner) | |
Einschaltstrom maximal | 6 A |
Einschaltstrom minimal | 10 mA |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Schaltleistung minimal | 100 mW |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG NEOZED (Schließer) |
6 A gL/gG NEOZED (Öffner) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2901422 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNA114 |
Produktschlüssel | DNA114 |
Katalogseite | Seite 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356592024 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 237.4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 178.19 g |
Zolltarifnummer | 85371000 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Basisisolierung
1- und 2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen