PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SC - Sicherheitsrelais
1332276

Sicherheitsrelais für Not-Halt-Schalter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 eigensichere Eingänge bis Zone 0, 2 Freigabestrompfade, automatischer oder manueller, überwachter Start, steckbare Schraubklemme, US = 24 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erweiterter Temperaturbereich von bis zu 70 °C
Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Gehäusebreite: 17,5 mm