IB IL 24 SDO 8-PAC - Sicherheitsmodul
2985754

Sicherheitsgerichtetes, dezentrales digitales Ausgabemodul, Schutzart IP20 der Produktfamilie Inline. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder acht sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

PL e gemäß EN ISO 13849-1
SIL 3 nach IEC/EN 61508