SSM E2 SM - Servomotor
2894382

Synchron-Servomotor mit einem Nenndrehmoment von bis zu 12,2 Nm und einem Maximaldrehmoment von 70 Nm für 230 V AC oder 400 V AC zum Betrieb an den Servoreglern vom Typ A-Servo und Multi. Mit dem optional lieferbaren Fremdlüfter erhöht sich das Nenndrehmoment auf bis zu 18,7 Nm.

Produktdetails






Kompatible Produkte