SSM D3 SM
-
Servomotor
2894353
Synchron-Servomotor mit einem Nenndrehmoment von bis zu 8,4 Nm und einem Maximaldrehmoment von 45 Nm für 230 V AC oder 400 V AC zum Betrieb an den Servoreglern vom Typ A-Servo und Multi. Mit dem optional lieferbaren Fremdlüfter erhöht sich das Nenndrehmoment auf bis zu 12,2 Nm.