ZDIK 1,5-LA 24GN/O-M - Durchgangsklemme
3006483

Durchgangsklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss rechts, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 3. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails







Kompatible Produkte