EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Sensor-/Aktor-Klemme, obere Etagen zur Signaldurchführung brückbar, mittlere Etage zur Signaldurchführung brückbar mit Einlegebrücken, untere Etage mit PE-Fuß, Nennspannung: 250 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: dunkelgrau
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||