UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 100,0 m)
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Roboter und Schleppketten | |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 100,0 m) |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| PUR halogenfrei schwarz PUR | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm 0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,55 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ca. 0,50 mm |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 46 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
| beständig gegen Seewasser | |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| silikonfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| flexibel | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei grau [280] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei grau [280] |
| PUR halogenfrei grau 280 | |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,60 mm |
| PUR schwarz 5. Leiter grau [115] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 35 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR schwarz 5. Leiter grau [115] |
| PUR schwarz 5. Leiter grau 115 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PP |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
| Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach DIN UL-Style 20549 |
| nach UL 758/1581 FT2 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) |
| hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
| beständig gegen Seewasser | |
| adhäsionsarm | |
| abriebfest | |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| silikonfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| flexibel | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] | |
| Maßzeichnung |
|
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] |
| PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange 150 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 24x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| 1x 0,5 mm² (PE-Anschluss) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 57,5 Ω/km (bei 0,34 mm² Leiterquerschnitt) |
| ≤ 39 Ω/km (bei 0,5 mm² Leiterquerschnitt) | |
| Nennspannung Kabel | 250 V (AC) |
| Prüfspannung | 2000 V (50 Hz, 5 Minuten) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 30 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
| Halogenfreiheit | Die Leitung ist halogenfrei |
| Flammwidrigkeit | DIN VDE 0472 T.804, Prüfart B |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| UV-beständig | |
| beständig gegen Schweißspritzer | |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| strahlenvernetzt | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei orange [180] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 36 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei orange [180] |
| PUR halogenfrei orange 180 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 28x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| 1x 0,5 mm² (PE-Anschluss) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
| 1,46 mm ±0,02 mm (PE-Anschluss) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Signalleitung) |
| ≥ 0,21 mm (PE-Anschluss) | |
| ca. 0,65 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km (Signalleitung) |
| ≤ 39 Ω/km (PE-Anschluss) | |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000 |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach DIN UL-Style 20549 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel) |
| PUR POWER 0,75mm² schwarz [186] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 67 kg/km |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR POWER 0,75mm² schwarz [186] |
| PUR POWER 0,75mm² schwarz 186 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 18 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,75 mm² (Energieleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,30 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | max. 26 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 63 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 63 mm, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
| Flammwidrigkeit | nach DIN UL-Style 20549 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei gelb [240] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 35 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei gelb [240] |
| PUR halogenfrei gelb 240 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Schlaglänge Gesamtverseilung | 55 mm |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach DIN UL-Style 20549 |
| nach UL 758/1581 FT2 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| beständig gegen Seewasser | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei grau [280] | |
| Maßzeichnung |
|
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei grau [280] |
| PUR halogenfrei grau 280 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 28x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm (Signalleitung) |
| 1,65 mm (Schutzleiter) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,2 mm |
| 5,20 mm | |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | Glasseide |
| Material Aderisolation | TPE |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | 0,39 mm (Signalleitung) |
| 0,37 mm (Schutzleiter) | |
| 0,65 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC schwarz [PVC] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 51 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
| PVC schwarz PVC | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
| Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC grau [500] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 51 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC grau [500] |
| PVC grau 500 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC schwarz 5. Leiter grau [515] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 52 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC schwarz 5. Leiter grau [515] |
| PVC schwarz 5. Leiter grau 515 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PP-Garn |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Schlaglänge Gesamtverseilung | 60 mm |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V AC |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
| nach UL 758/1581 FT1 | |
| nach DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC grau 5. Leiter grau [520] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 54 kg/km |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC grau 5. Leiter grau [520] |
| PVC grau 5. Leiter grau 520 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PVC |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Schlaglänge Gesamtverseilung | 55 mm |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC gelb [540] | |
| Maßzeichnung |
|
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC gelb [540] |
| PVC gelb 540 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 43x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PVC |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ca. 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ca. 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Schlaglänge Gesamtverseilung | 70 mm |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (AC) |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 29,5 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
| nach UL 758/1581 FT1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC gelb 105 °C [542] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 50 kg/km |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC gelb 105 °C [542] |
| PVC gelb 105 °C 542 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,38 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2517 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR hochflexibel grau [800] | |
| Maßzeichnung |
|
| Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
| Leitungsgewicht | 38 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR hochflexibel grau [800] |
| PUR hochflexibel grau 800 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,10 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PE |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz, braun, blau, weiß, grau |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Leiterwiderstand max. | ca. 53 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 21 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 39 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 7,5 x D, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3,3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
| Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² | |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m, Torsionszyklen: 1000000 |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| silikonfrei | |
| Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
| silikon- und cadmiumfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1697111 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AF1CDA |
| Produktschlüssel | AF1CDA |
| Zolltarifnummer | 85444200 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 13.876 kg CO2e |