SAC-5P-5,0-PUR/AD-2L - Sensor-/Aktor-Kabel
1693500

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Beschaltung: unbeschaltet, Kabellänge: 5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung