SAC-5P-10,0-350/M12FS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1577448
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 60 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 10 m |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leiteraufbau Signalleitung | 24x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 0,75 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,8 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,7 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | 0,10 mm (Aderisolierung) |
0,53 mm (Innenmantel) | |
0,40 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 83 mm |
Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 240 V |
Prüfspannung | 200 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 81 mm |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1577448 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Produktschlüssel | AF1CDA |
GTIN | 4046356456852 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 728.42 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 728.42 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen