SAC-4P-M12MSB/0,2-BF145/FRB SH
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1010673
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, POC halogenfrei, strahlenvernetzt, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, Kodierung: B, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 0,2 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 4 |
| Kodierungsart | B |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 4 |
| Kodierungsart | B |
| Leitungslänge | 0,2 m |
| POC strahlenvernetzt halogenfrei schwarz [BF 145] | |
| Leitungsgewicht | 86 kg/km |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | POC strahlenvernetzt halogenfrei schwarz [BF 145] |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,9 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,30 mm |
| Außenmantel, Material | POC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | POC |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5 |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 3500 V |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2500,00 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 12 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 88 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1 |
| nach DIN EN 50265-2-1 | |
| Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
| EN 50268-2 | |
| Sonstige Beständigkeit | gute Medienbeständigkeit |
| Besondere Eigenschaften | strahlenvernetzt |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 145 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -35 °C ... 120 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1010673 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AF1CJA |
| Produktschlüssel | AF1CJA |
| GTIN | 4055626484891 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 47.5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47.5 g |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen