SAC-4P-M12MS/10,0-BF145
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1410074
Sensor-/Aktor-Kabel, POC halogenfrei, strahlenvernetzt, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Geschirmt | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 10 m |
POC strahlenvernetzt halogenfrei schwarz [BF 145] | |
Leitungsgewicht | 75 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | POC strahlenvernetzt halogenfrei schwarz [BF 145] |
AWG Signalleitung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,75 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,2 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,90 mm |
Außenmantel, Material | POC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | POC |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4 |
Gesamtverseilung | 4 Adern um Füller zur Seele |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 3500 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 28 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 56 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
nach EN 50267-2-1 | |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 |
nach EN 50265-2-1 | |
Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
EN 50268-2 | |
Besondere Eigenschaften | strahlenvernetzt |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 145 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-35 °C ... 120 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-55 °C ... 145 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-35 °C ... 120 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1410074 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF1CCA |
Produktschlüssel | AF1CCA |
GTIN | 4046356887359 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 767.3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 766.7 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen