SAC-4P-M12MS/0,4-PVC/M12FR P
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1425488
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, auf Buchse gewinkelt M12, Kabellänge: 0,4 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Kunststoff |
Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ |
Nennspannung UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Leitungslänge | 0,4 m |
PVC schwarz [PVC] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,70 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 57 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 24 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 47 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 60 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1425488 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF1CCA |
Produktschlüssel | AF1CCA |
GTIN | 4055626404967 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 125.084 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 125.084 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sicherungsclip 1558991
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen