SAC-4P-M12FS/ 8,0-PUR/M12FS VW
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1502345
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, strahlenvernetzt, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, Buchse gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 8 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU |
Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101 | 250 V |
Nennspannung UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 8 m |
PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] | |
Maßzeichnung |
|
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 27 mm |
Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km |
Nennspannung Kabel | 320 V (AC) |
Prüfspannung | 2500 V (50 Hz, 5 Minuten) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | min. 15 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | min. 30 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m |
Halogenfreiheit | die Leitung ist halogenfrei |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
beständig gegen Schweißspritzer | |
Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
strahlenvernetzt | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1502345 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | AF1CCA |
GTIN | 4017918857646 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 312.36 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 312.36 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen