SAC-3P-MR/5,0-PUR/BI-1L-S SCO
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1537860
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 1 LED, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | TPU |
Material Gehäuse Ventilstecker | PBT |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PBT |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | 1 LED |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON |
Polzahl | 3 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Anschluss 2 | |
Bauform | Ventilstecker BI (11 mm) |
Polzahl | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoberfläche) | |
PBT (Kontaktträger) | |
PBT (Gehäuse) | |
Schutzbeschaltung | Z-Diode |
Leitungslänge | 5 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | min. 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 1200 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
nach DIN EN 50265-2-1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | weitgehend ölbeständig |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-20 °C ... 80 °C (Ventilstecker) | |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1537860 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Produktschlüssel | AF1DMA |
GTIN | 4046356074216 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 282.8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 282.8 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen