SAC-3P-FR SH SCO/.../...
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1536557
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Prüfspannung | 2500 V |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON |
Polzahl | 3 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Leitungsgewicht | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
PUR halogenfrei schwarz PUR | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,65 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisolierung) |
ca. 0,50 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Schirmung | Geflecht aus Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 80 % |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 47 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 47 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR/PVC geschirmt grau [100] | |
Leitungsgewicht | 38 kg/km |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PUR/PVC geschirmt grau [100] |
PUR/PVC geschirmt grau 100 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,38 mm (Außenmantel) | |
ca. 0,30 mm (Innenmantel) | |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Schirmung | Geflecht aus Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | ≥ 2000,00 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC schwarz geschirmt [PVC] | |
Leitungsgewicht | 40 kg/km |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PVC schwarz geschirmt [PVC] |
PVC schwarz geschirmt PVC | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC grau [500] | |
Leitungsgewicht | 40 kg/km |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PVC grau [500] |
PVC grau 500 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1536557 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF1CIA |
Produktschlüssel | AF1CIA |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sicherungsclip 1558991
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen