SAC-3P-15,0-170/4P-M8FR SO
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1529975
Sensor-/Aktor-Kabel, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, Kabellänge: 15 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiterwiderstand max. | 77,6 Ω/m |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Biegezyklen maximal | 4000000 |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M8 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 15 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,40 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,38 mm (Aderisolierung) |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 40 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 78 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 44 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 44 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel | |
beständig gegen Seewasser | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1529975 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF1BBA |
GTIN | 4017918982133 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 350.7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 350.7 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen