SAC-3P-10,0-PUR/A CH-IO
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1867497
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, Beschaltung: unbeschaltet, Kabellänge: 10 m, Kundenvariante
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| Nennstrom IN | 6 A |
| Kennwerte Ventilstecker | |
| Befestigungsschrauben | M3 x 29 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Ventilstecker A |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoberfläche) | |
| PA 6.6 (Kontaktträger) | |
| TPU (Gehäuse) | |
| Schutzbeschaltung | unbeschaltet |
| Leitungslänge | 10 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | min. 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22,5 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
| nach DIN EN 50265-2-1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | weitgehend ölbeständig |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Ventilsteckverbinder | |
| Normbezeichnung | Ventilsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | EN 175301-803 |
| Artikelnummer | 1867497 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AF1DAA |
| Produktschlüssel | AF1DAA |
| GTIN | 4067923531086 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 332.3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 332.3 g |
| Zolltarifnummer | 85444200 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Schraubeinsatz 1212582
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen