SACB-8Q/4P-L-SC
-
Verteilerbox
1662955
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Steckplätze | 8 |
| LED | ja |
| Lokale Diagnose | |
| Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
| optische Darstellung | LED grün |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
| Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
| Statusanzeige I/O LED gelb | |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Bemessungsstrom gesamt | 12 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 4 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | QUICKON |
| Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 26 ... 17 |
| 24 ... 16 | |
| Abisolierlänge Signalleitung | 10 mm |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 70 mm (Stammleitung) |
| Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 2,5 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Länge | 205 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 22 mm |
| Material Gehäuse | PA |
| PUR | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Stahl/Kupfer |
| Material Kontaktoberfläche | Sn |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Kontakt Stammkabelseite | CuZn |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA 6.6 V0 |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | NiSn |
| Aderisolationsmaterial | PVC / PE |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (beim Leitungsanschluss, die Angaben des Kabelherstellers sind ebenfalls zu beachten) | |
| Artikelnummer | 1662955 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AF3DBC |
| Produktschlüssel | AF3DBC |
| GTIN | 4017918137472 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 321.6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 308 g |
| Zolltarifnummer | 85366900 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Dichtung 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Dichtung 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Dichtung 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Blindstopfen 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Verschraubung-Set 1670743
-
UC-TMF 16 - Marker für Klemmen 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Marker für Klemmen 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Marker für Klemmen 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Marker für Klemmen 0824684
-
QSS 22 - Steckschlüssel 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen