STIO 2,5/3-PE/B/L-DIO/M-O - Initiatoren-/Aktorenklemme
3209219

Initiatoren-/Aktorenklemme, mit integrierter Diode, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte