FB-MUX/HS/DAIO/PA - Multiplexer
1005329

Die Kopfstation FB-MUX/HS/DAIO/PA kann mit bis zu drei 6-kanaligen Digital-Analog-I/O-Modulen (RAD-DAIO6-IFS) eingesetzt werden. Diese Konfiguration kann als kombinierte Digital- und Analog-I/O-Lösung eingesetzt werden.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss aller I/O-Feldsignale mit Standard-PROFIBUS PA-Kabel
Einfache Integration in Host-System mit einer EDD-, GSD- oder DTM-Datendatei
Skalierbar laut Anforderungen der Applikation
UL Listed
Fünf applikationsspezifische Kopfstationen erlauben einfache Implementierung im Feld
ATEX Zone 2 geeignet
Keine Software dank einer vorkonfigurierten Kopfstation erforderlich.
IECEx CoC