WIL-ID-S ist eine installationsfertig aufgebaute Schaltschranklösung. WIL-ID-S ist Bestandteil des Eiserkennungssystems ID-S und übernimmt dort alle Überwachungsaufgaben und Auswertungen. Das Eiserkennungssystem besteht aus den Sensoren ID-S-S, dem Funkempfänger ID-S-RT und der Auswerteeinheit WIL-ID-S. WIL-ID-S ist über einen Webbrowser parametrierbar und kann per Modbus/TCP und PROFINET direkt in die Anlage integriert werden. Eine potenzialfreie Signalisierung via Relais ist ebenfalls möglich.
WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6
-
Schaltgerätekombination
1044652
Sensorgestützte Auswerteeinheit, Komponente des Eiserkennungssystems ID-S, mit 6 Sensoren ID-S-S 868, Kommunikation per 868-MHz-Frequenzband sowie Modbus/TCP und PROFINET
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Integration in bestehende Anlagen
Parametrierung per Webbrowser