Schaltbrücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp
Schaltbrücke
Polzahl
2
Rastermaß
15 mm
Rastermaß
15 mm
Farbe
silberfarben
Material
Messing
Isolierstoff
PA
Montageart
Schraubmontage
Artikelnummer
0205232
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
BE1Z3X
Produktschlüssel
BE1Z3X
GTIN
4017918098223
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
27.9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
24.49 g
Zolltarifnummer
85389000
Ursprungsland
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.