TU-12P1N125300 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1605945

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: TU, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke min.: 3,5 mm, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte