RC-17P1N1290EP - Kupplungssteckverbinder
1601301

M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails







Kompatible Produkte