RC-12S1N12C364
-
Durchführung Hinterwand
1598783
M23, Durchführung Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich