RC-09S1N12C3X7
-
Durchführung Hinterwand
1596071
M23, Durchführung Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 4,5 mm ... 5,5 mm, Kodierung: N