CA-12P2N8A80DN
-
Kabelsteckverbinder
1623445
M23, Kabelsteckverbinder, Anwendung: Signal, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Bei Verwendung eines spezifischen Kabels mit dem Ø 3 mm ... 4 mm kann es notwendig sein, die Spezialkabeldichtung (1786601) zu verwenden |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Isolierkörper | |
| Hinweis | Bestellhinweis: Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen |
| Kodierung | N |
| Material (Isolierkörper) | PA 6.6 |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Kontaktausführung | Stift |
| Anwendung | Signal |
| Polzahl | 12 |
| Drehsinn | Gegenlauf |
| Steckgesicht | 12 |
| Anzahl (Kontaktgruppe 1) | 12 |
| Kontaktdurchmesser (Kontaktgruppe 1) | 1 mm |
| Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 8 A (bei max. Anschlussquerschnitt) |
| Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Gehäuse | |
| Ausführung | Kabelsteckverbinder-Gehäuse |
| Gewindeart | M23 |
| Bauform | gerade |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Material Gehäuse | Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn) |
| Material Verschraubung | CuZn |
| Schutzart (gesteckt) | IP67 |
| Dichtung | |
| Leitungsaußendurchmesser | 3 mm ... 14,5 mm |
| Material Dichtung | NBR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % ... 65 % |
| Artikelnummer | 1623445 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | ABRAEA |
| Produktschlüssel | ABRAEA |
| GTIN | 4055626149523 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 93.7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 85.75 g |
| Zolltarifnummer | 85366900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | dc52f14d-d45f-4fad-9af5-8dff37c3d259 |
Kompatible Produkte
-
-
SF-Z0028 - Drehmoment-Schraubendreher 1607456
-
SF-Z0027 - Hakenschlüssel 1607455
-
RF-Z0014 - Farbmarkierung 1620588
-
RF-Z0015 - Farbmarkierung 1620592
-
RF-Z0016 - Farbmarkierung 1620593
-
RF-Z0003 - Vierkantmontageflansch 1607905
-
PROT-M23-SG-IT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe 1577206
-
RC-11P2000 - Crimpkontakt 1596770
-
RC-12P2000 - Crimpkontakt 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimpkontakt 1602996
-
RC-22P2000 - Crimpkontakt 1603321
-
RC-22P2300 - Crimpkontakt 1603324
-
RC-22P2400 - Crimpkontakt 1603325
-
RC-21P2000 - Crimpkontakt 1603310
-
RC-21P2300 - Crimpkontakt 1603313
-
RC-21P2400 - Crimpkontakt 1611637
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen